Valikko Haku

Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

Tuotekoodi:

1219253

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,5459 €
50 - 99 3,3679 €
100 - 199 3,1763 €
200 + 2,8368 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

35,46 €

10 x 3,5459 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Alustan korkeus 6.0 mm
Pohjan halkaisija 12.0 mm
Kahvan pituus 52.0 mm
Kahvan säde 44.0 mm
Kokonaiskorkeus 32.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä