Valikko Haku

Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

Tuotekoodi:

1219275

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,9977 €
50 - 99 3,7924 €
100 - 199 3,587 €
200 + 3,1763 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

39,98 €

10 x 3,9977 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Harmaa
Väri Musta
Koko materiaali Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Alustan korkeus 8.0 mm
Pohjan halkaisija 15.0 mm
Kahvan pituus 73.5 mm
Kahvan säde 63.0 mm
Kokonaiskorkeus 43.0 mm
Kierteen pituus 13.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä