Valikko Haku

Kiinnitysvipu M6 42.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

Tuotekoodi:

490919

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 10,0981 €
100 - 199 9,6003 €
200 + 9,0883 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

100,98 €

10 x 10,0981 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Kierteellinen sisäke
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 25.0 mm
Pohjan halkaisija 9.7 mm
Kahvan säde 42.0 mm
Kokonaiskorkeus 37.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä