Valikko Haku

Kiinnitysvipu M10 78.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

Tuotekoodi:

490923

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 14,1373 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

141,37 €

10 x 14,1373 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Threaded Insert
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 36.0 mm
Pohjan halkaisija 15.7 mm
Kahvan säde 78.0 mm
Kokonaiskorkeus 58.0 mm
Kierrekoko M10
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä