Valikko Haku

Kiinnitysvipu M10 92.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

Tuotekoodi:

490924

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 16,2138 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

162,14 €

10 x 16,2138 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painikkeen väri Musta
Väri Musta
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Threaded Insert
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 43.0 mm
Pohjan halkaisija 18.5 mm
Kahvan säde 92.0 mm
Kokonaiskorkeus 69.0 mm
Kierrekoko M10
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä