Manuaalisissa lukkopihdeissä on nivelletty leuka, mikä mahdollistaa suuremman syvyyden puristettaessa hankalia profiileja. Leukojen kara voidaan asettaa valmiiksi toistuvaan käyttöön, taaten parhaan puristusetäisyyden ja paineen.
Sarjanumero: SR5451
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Maksimi pitovoima | Aukeaman syvyys | Osta |
---|---|---|---|---|---|
45,6458 € - 50,7251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
40,3884 € - 44,8791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
21,2895 € - 23,658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
26,7659 € - 29,7368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
23,2354 € - 23,2354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.00 kN
2.00 kN
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,4181 € - 18,4181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.00 kN
1.00 kN
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa