Valikko Haku

Lukkopultit - sylinterituki

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Lukkopultit - sylinterituki

Sarjanumero: SR6566

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Nupin halkaisija Nupin korkeus Kiinnityspituus Osta
12,7737 € - 12,7737 € Kysy toimitusaikaa täältä
11,0814 € - 13,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,1087 € - 10,1039 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,4177 € - 10,4325 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,3261 € - 10,5069 € Kysy toimitusaikaa täältä
10,9146 € - 10,9146 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,8767 € - 11,0349 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,2809 € - 11,5415 € Kysy toimitusaikaa täältä
10,4387 € - 13,0551 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
11,5891 € - 15,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
15,9039 € - 19,8936 € Kysy toimitusaikaa täältä
18,5133 € - 21,6482 € Kysy toimitusaikaa täältä
10,1695 € - 12,6641 € Kysy toimitusaikaa täältä
11,495 € - 13,566 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0125 € - 9,967 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,31 € - 10,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,1786 € - 10,145 € Kysy toimitusaikaa täältä
10,6242 € - 10,6242 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,7398 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,1095 € - 11,3361 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 3
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 25.0 mm Musta

1220889

Hinta-alue
12,7737 € - 12,7737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Musta

1220893

Hinta-alue
13,7798 € - 11,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Musta

1220897

Hinta-alue
10,1039 € - 8,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Musta

1220901

Hinta-alue
10,4325 € - 8,4177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Musta

1220906

Hinta-alue
10,5069 € - 8,3261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Musta

1220910

Hinta-alue
10,9146 € - 10,9146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 40.0 mm Musta

1220914

Hinta-alue
11,0349 € - 8,8767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Musta

1220918

Hinta-alue
11,5415 € - 9,2809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Lukkiutuva tappi 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Teräs

1220923

Hinta-alue
13,0551 € - 10,4387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnityspituus
    45.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Musta

1220927

Hinta-alue
15,0547 € - 11,5891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Musta

1220931

Hinta-alue
19,8936 € - 15,9039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Musta

1220935

Hinta-alue
21,6482 € - 18,5133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Musta

1220888

Hinta-alue
12,6641 € - 10,1695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 40.0 mm Musta

1220892

Hinta-alue
13,566 € - 11,495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 20.0 mm Musta

1220896

Hinta-alue
9,967 € - 8,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 40.0 mm Musta

1220900

Hinta-alue
10,3093 € - 8,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7318190090
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 25.0 mm Musta

1220904

Hinta-alue
10,145 € - 8,1786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 50.0 mm Musta

1220909

Hinta-alue
10,6242 € - 10,6242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Musta

1220913

Hinta-alue
10,8295 € - 8,7398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 60.0 mm Musta

1220917

Hinta-alue
11,3361 € - 9,1095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Muovi
  • Tullinimike
    7326909890