Valikko Haku

Magneettisalvat - upotetut

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Our range of recessed magnetic catches are perfect for use where a flush finish is required - They not only look good but deliver many functional benefits such as ease of application and added safety.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Salpamekanismi Kaikki
Magneetin materiaali Kaikki
Asennustyyppi Kaikki
Kotelon materiaali Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Väri Kaikki
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Magneetin materiaali Kotelon materiaali Salpamekanismi Väri Asennustyyppi Osta
1,7661 € - 4,9164 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Musta
Push Fit
14,841 € - 41,2865 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neodyymi
Metalli
Haka
Musta
Push Fit
4,162 € - 9,2578 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
ABS
Catch & Counterplate
Musta
Kierretappi
0,9925 € - 2,7572 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Musta
Push Fit
1,725 € - 4,7726 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Valkoinen
Push Fit
2,8224 € - 5,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Musta
Push Fit
0,9925 € - 2,7572 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Musta
Push Fit
1,3827 € - 3,8814 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Musta
Push Fit
6,3937 € - 17,7969 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neodyymi
Niukkahiilinen teräs
Haka
Musta
Push Fit
2,2727 € - 5,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Valkoinen
Push Fit
1,3239 € - 3,6801 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Haka
Valkoinen
Push Fit
6,3115 € - 17,5669 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neodyymi
Metalli
Haka
Musta
Push Fit
Magneettihaka 18.3 mm 6.0 kg-f Musta

1219465

Hinta-alue
4,9164 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 10.0 kg-f Musta

1219469

Hinta-alue
41,2865 € - 14,841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Metalli
  • Kokonaishalkaisija
    21.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 12.0 mm 46.0 mm 5.5 kg-f Musta

1222644

Hinta-alue
9,2578 € - 4,162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate
Magneettihaka 15.0 mm 2.0 kg-f Musta

1219463

Hinta-alue
2,7572 € - 0,9925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 18.3 mm 6.0 kg-f Valkoinen

1219467

Hinta-alue
4,7726 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 16.6 mm 2.5 kg-f Musta

1222642

Hinta-alue
5,6064 € - 2,8224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 10.5 mm 1.0 kg-f Musta

1219462

Hinta-alue
2,7572 € - 0,9925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 15.3 mm 4.0 kg-f Musta

1219464

Hinta-alue
3,8814 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 28.5 mm 10.0 kg-f Musta

1219468

Hinta-alue
17,7969 € - 6,3937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Kokonaishalkaisija
    17.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 16.6 mm 2.5 kg-f Valkoinen

1222643

Hinta-alue
5,6064 € - 2,2727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 15.3 mm 4.0 kg-f Valkoinen

1219466

Hinta-alue
3,6801 € - 1,3239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 20.0 kg-f Musta

1219470

Hinta-alue
17,5669 € - 6,3115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Metalli
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Push Fit