Valikko Haku

Pop klipsi 31.0 mm 50.0 mm PS;POM Kirkas

Tätä POP-klipsiä voidaan käyttää lipukkeiden ja pienten kylttien pidikkeenä jälleenmyynnissä tai myyntipisteessä. Kiinnittyy kohteeseen klipsillä ja sisältää tankoliittimen.
Tuotekoodi:

497055

8796 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,0672 €
200 - 599 0,9802 €
600 - 999 0,9296 €
1000 + 0,8803 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

41,34 €

20 x 2,0672 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan tyyli Klipsi
Väri Kirkas
Liitintyyppi mukana Mukana
Koko materiaali Polystyreeni;Polyasetaali
Kannan tyyli Kortinpidin
Mukana tuleva tanko Mukana
Hyllypään klipsimalli Pieni klipsi
Jalustan pituus 38.5 mm
Kannan pituus 31.0 mm
Kannan leveys 50.0 mm
Pituus klipsien välillä 100.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 2.1714 GBP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä