Valikko Haku

Nippuside 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

495162

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,259 €
1000 + 2,1494 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

225,90 €

100 x 2,259 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tyyppi Vakioside
Kaapelinipun maksimihalkaisija 150.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 170.0 kg
Kokonaispituus 520.0 mm
Pinnoite PA
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä