Valikko Haku

Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 40 mm.
Tuotekoodi:

495165

5582 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5462 €
1000 - 4999 0,5188 €
5000 + 0,4723 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

54,62 €

100 x 0,5462 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Ladder
Kaapelinipun maksimihalkaisija 35.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 45 kg
Kokonaispituus 150.0 mm
Pinnoite Pinnoittamaton
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä