Valikko Haku

Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

495177

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,4649 €
1000 - 1999 1,3827 €
2000 + 1,3143 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

146,49 €

100 x 1,4649 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tyyppi Ladder
Kaapelinipun maksimihalkaisija 80.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 45 kg
Kokonaispituus 300.0 mm
Pinnoite Polyesteri
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä