Valikko Haku

Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Tuotekoodi:

MT-25

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9574 €
500 + 0,8617 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

95,74 €

100 x 0,9574 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Vakioside
Kaapelinipun maksimihalkaisija 51.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 113.4 kg
Kokonaispituus 201.0 mm
UL/CSA-kuvaus UL E309388
Pinnoite Pinnoittamaton
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 8484900090

Tuote MT-25 korvaa:

Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs
Tuotekoodi: 466603

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä