316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,6229 € - 0,6927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
1,0542 € - 1,1705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,6155 € - 1,7113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,6818 € - 0,7174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,7187 € - 0,7543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,081 € - 2,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
2,0399 € - 2,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,8345 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,5136 € - 0,5706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,81 € - 0,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
0,632 € - 0,7022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
1,5934 € - 1,7602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,052 € - 1,1572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,4698 € - 0,522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
MT-8 | 0,6306 € - 0,7007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
1,5197 € - 1,6018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
3,1763 € - 3,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,2294 € - 1,2924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,1596 € - 1,2185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,0295 € - 1,1432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.