Metalliset sarjanostosaranat ovat sivusaranoita, jotka on helppo irrottaa asennetuista ovista. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Oven kiinnityksen pituus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Rungon materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3484 € - 30,0974 € | 68 Varastossa |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,027 € - 14,0866 € | 195 Varastossa |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Hopea
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 17,054 € - 17,054 € | 50 Varastossa |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 9,4262 € - 10,4735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa