Valikko Haku

Metalliset ulkonevat nostosaranat

Varastossa

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaali: Samakki, Teräs, Ruostumaton teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Musta, Väritön, Harmaa, , Kromi Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Asennussuunta Materiaali Kokonaisleveys Osta
7,4235 € - 11,5478 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
Oikeakätinen
Sinkkiseos
70.0 mm
15,1696 € - 21,2374 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17.0 mm
17,1822 € - 24,055 € 50 Varastossa
64.0 mm
Musta
Oikeakätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17.0 mm
27,0808 € - 37,9131 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
75.0 mm
19,0168 € - 26,6235 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Väritön
Oikeakätinen
Teräs
75.0 mm
39,8682 € - 55,8154 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Kromi
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
39,1193 € - 60,8522 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
6,6937 € - 10,4125 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Kromi
Oikeakätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
67.5 mm
4,8217 € - 7,5005 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Kromi
Vasenkätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
67.5 mm
  • / 2
Nostosarana Oikeakätinen 80.0 mm 70.0 mm Sinkkiseos

1699121001E

Hinta-alue
11,5478 € - 7,4235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    70.0 mm
  • Tapin läpimitta
    18.0 mm
  • Paksuus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Nostosarana Vasenkätinen 64.0 mm 17.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

699121002E

Hinta-alue
21,2374 € - 15,1696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    17.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Paksuus
    32.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Nostosarana Oikeakätinen 64.0 mm 17.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

699122001E

Hinta-alue
24,055 € - 17,1822 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    17.0 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Paksuus
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Nostosarana Vasenkätinen 100.0 mm 75.0 mm Ruostumaton teräs

89940001E

Hinta-alue
37,9131 € - 27,0808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän kierrekoot
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Nostosarana Oikeakätinen 100.0 mm 75.0 mm Teräs

89963001E

Hinta-alue
26,6235 € - 19,0168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän kierrekoot
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Nostosarana Vasenkätinen 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

359940002E

Hinta-alue
55,8154 € - 39,8682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Kiinnitysmutterit
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

359940001E

Hinta-alue
60,8522 € - 39,1193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Kiinnitysmutterit
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Oikeakätinen 85.0 mm 67.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

149911001E

Hinta-alue
10,4125 € - 6,6937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Asennustapa
    Tappi
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Vasenkätinen 85.0 mm 67.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

149911002E

Hinta-alue
7,5005 € - 4,8217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Asennustapa
    Tappi
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen