Valikko Haku

Kääntökahva 100.0 mm 25.0 mm Sinkkiseos Musta

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Tuotekoodi:

03082020536E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 24,6876 €
25 - 49 17,634 €
50 - 99 17,1822 €
100 + 16,2649 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

24,69 €

1 x 24,6876 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan pituus 110.0 mm
Kahvan leveys 35.0 mm
Kannan korkeus 12.0 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Maksimipuristus 26.5 mm
Asennusaukon pituus 100.0 mm
Asennusreiän leveys 25.0 mm
Valmis Ei pinnoitetta
Kahvatyyppi Pyörivä avaintoiminen
Sisältää 2 Keys Supplied
Avaimen tyyppi Samanlaiset avaimet
Salpamateriaali Sinkkiseos
Asennussuunta Yleispätevä
Tekniset tiedot Ei puserru
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä