Valikko Haku

Kääntökahva 50.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

Nostettavissa ja käännettävissä salvoissa ja lukoissa on matala profiili, joka voidaan panna pois, kun sitä ei käytetä. Siinä on lukintavälin säätö, puristustoiminta ja helppo kokoonpano. Ihanteellinen lukuisiin eri sisä- ja ulkokäyttökohteisiin, mukaan lukien paneeleihin ja koteloihin. Valittavissa on useita tyylejä, eri avainvaihtoehtoja sekä erilaisia materiaaleja ja viimeistelyjä.
Tuotekoodi:

072150001E

2646 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 5,0218 €
50 + 3,587 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

5,02 €

1 x 5,0218 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan pituus 83.5 mm
Kahvan leveys 36.0 mm
Kotelon korkeus 29.0 mm
Maksimipuristus 29.0 mm
Asennusaukon pituus 50.0 mm
Asennusreiän leveys 25.0 mm
Valmis Musta polyamidi
Kahvatyyppi Nostettava ja käännettävä kahvasalpa
Sisältää Nothing Included
Avaimen tyyppi Ei avainta
Salpamateriaali Samakki
Asennussuunta Oikeakätinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä