Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kahvan pituus | 85.0 mm |
---|---|
Kahvan pituus | 3.346 in |
Kahvan leveys | 35.0 mm |
Kahvan leveys | 1.378 in |
Kannan korkeus | 11.5 mm |
Kannan korkeus | 0.453 in |
Maksimipuristus | 26.5 mm |
Maksimipuristus | 1.043 in |
Asennusaukon pituus | 75.0 mm |
Asennusaukon pituus | 2.953 in |
Asennusreiän leveys | 25.0 mm |
Asennusreiän leveys | 0.984 in |
Valmis | Musta polyamidi |
Kahvatyyppi | Pyörivä kahva työntöpainikkeella |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Salpamateriaali | PA |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Tekniset tiedot | DIN-EN ISO 1043-1 |
Standardit | DIN-EN ISO 1043-1 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.