Valikko Haku

Kääntökahva 75.0 mm 25.0 mm PA Musta

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Tuotekoodi:

708201147

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 17,1748 €
25 + 8,1784 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

85,87 €

5 x 17,1748 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan pituus 85.0 mm
Kahvan leveys 35.0 mm
Kannan korkeus 11.5 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Maksimipuristus 28.5 mm
Asennusaukon pituus 75.0 mm
Asennusreiän leveys 25.0 mm
Valmis Musta polyamidi
Kahvatyyppi Pyörivä kahva
Avaimen tyyppi Ei avainta
Salpamateriaali PA
Asennussuunta Yleispätevä
Standardit DIN
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä