Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0972 € - 0,1178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
0,2161 € - 0,2463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.331 in
8.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuusipuu
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,3107 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2183 € - 0,2514 € | 40815 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,0923 € - 0,0981 € | 700 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,3799 € - 0,4103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,2183 € - 0,2514 € | 3068500 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,3107 € - 0,3313 € | 317900 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Liima
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,1768 € - 0,2514 € | 34000 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,1178 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
0,0972 € - 0,1178 € | 99000 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
0,1052 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
0,1879 € - 0,2141 € | 90000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuusipuu
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,1851 € - 0,2114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4271 € - 0,4572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Liima
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,3799 € - 0,4103 € | 16000 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,2473 € - 0,2818 € | 2634 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1052 € - 0,1272 € | 800 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
0,1052 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
||
0,0972 € - 0,1178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.