Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Kuusipuu 2.8 mm 12.5 mm PA

Tämä minikokoinen johtopidike on varustettu kuusipuupohjalla, joka kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

MBHWSSE1-1-01

20015 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3026 €
5000 - 9999 0,2791 €
10000 + 0,2653 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

302,60 €

1000 x 0,3026 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kuusipuu
Kannatintyyppi Blind Hole
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 4.1 mm
Syvyys 9.7 mm
Sisäkorkeus 2.8 mm
Sisäleveys 12.5 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 4.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 4.1 mm
Kokonaisleveys 17.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.0 - 4.1 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä