Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 2.5 mm 7.1 mm PA

Minivalokuitupidike poistaa kuidun jännitettä kuituaukossa. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

MOFNSB-2-01A-RT

1996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2276 €
5000 + 0,2048 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

227,60 €

1000 x 0,2276 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Kannatintyyppi Fibre Entry
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.1 mm
Sisäkorkeus 2.5 mm
Sisäleveys 7.1 mm
Kokonaisleveys 12.7 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä