Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.5 mm 4.3 mm PA

Tällä johtopidikkeellä reititetään kaapelit sähkö- ja elektroniikkasovelluksissa, jotta komponentit pysyvät esteettöminä ja helposti saatavilla myöhempää asennusta tai korjausta varten. Tämä pidike on valmistettu UL94 V-0-luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

MWS-3-19

23821 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2514 €
5000 - 9999 0,2307 €
10000 + 0,2183 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

251,40 €

1000 x 0,2514 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 1.8 mm
Syvyys 2 mm
Sisäkorkeus 8.5 mm
Sisäleveys 4.3 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.2 mm
Kokonaisleveys 6.9 mm
Paneelin paksuusalue 2.2 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä