Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 4.4 mm PA

Tämä pienoiskokoinen johtopidike on nopea asentaa liima-alustan ansiosta. Se on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

MWSB-1-01A2-RT

81007 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2514 €
5000 - 9999 0,2307 €
10000 + 0,2183 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

251,40 €

1000 x 0,2514 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Kannatintyyppi Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.4 mm
Sisäkorkeus 3.0 mm
Sisäleveys 4.4 mm
Kokonaisleveys 6.9 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä