Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 8.1 mm PA

Tällä johtopidikkeellä reititetään kaapelit sähkö- ja elektroniikkasovelluksissa, jotta komponentit pysyvät esteettöminä ja helposti saatavilla myöhempää asennusta tai korjausta varten. Tämä pidike on valmistettu UL94 V-0-luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

MWSEA3-2-19

18972 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1195 €
5000 - 9999 0,1075 €
10000 + 0,0968 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

119,50 €

1000 x 0,1195 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.5 mm
Syvyys 4.1 mm
Sisäkorkeus 4.1 mm
Sisäleveys 8.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 10.8 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä