Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 4.6 mm PA

Tämä pienoiskokoinen johtopidike on nopea asentaa liima-alustan ansiosta. Se on valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

MWSEB-2-19A2-RT

18909 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4572 €
5000 + 0,4271 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

457,20 €

1000 x 0,4572 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Liima
Kannatintyyppi Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Sisäkorkeus 2.8 mm
Sisäleveys 4.6 mm
Kokonaisleveys 7.1 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä