Valikko Haku

Johtopidike Sisään painettava 3.0 mm 6.6 mm PA

Tämä minikokoinen johtopidike kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

MWSELF-2-7.7-01

20987 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1906 €
5000 - 9999 0,1754 €
10000 + 0,1658 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

190,60 €

1000 x 0,1906 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Standoff Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.8 mm
Syvyys 4.1 mm
Sisäkorkeus 3.0 mm
Sisäleveys 6.6 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.0 mm
Kokonaisleveys 9.1 mm
Paneelin paksuusalue 2.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä