Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm PA

Tällä johtopidikkeellä reititetään kaapelit sähkö- ja elektroniikkasovelluksissa, jotta komponentit pysyvät esteettöminä ja helposti saatavilla myöhempää asennusta tai korjausta varten. Tämä pidike on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

MWSET1-2-1-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1178 €
5000 - 9999 0,1088 €
10000 - 19999 0,103 €
20000 + 0,0972 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 1.7 mm
Syvyys 2 mm
Sisäkorkeus 2.9 mm
Sisäleveys 4.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.4 mm
Kokonaisleveys 7.0 mm
Paneelin paksuusalue 2.4 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 2
Tullinimike 3926909790
UL/CSA-kuvaus UL E71558

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä