Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1178 € |
5000 - 9999 | 0,1088 € |
10000 - 19999 | 0,103 € |
20000 + | 0,0972 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Kiinnikkeen malli | Sisään painettava |
Kannatintyyppi | Micro |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 3.0 mm |
Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.118 in |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.0 - 1.2 mm |
Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.039 - 0.047 in |
Syvyys | 4.1 mm |
Syvyys | 0.160 in |
Sisäkorkeus | 2.9 mm |
Sisäkorkeus | 0.114 in |
Sisäleveys | 6.7 mm |
Sisäleveys | 0.264 in |
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | 1.2 mm |
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | 0.047 in |
Paneelin enimmäispaksuus | 1.2 mm |
Paneelin enimmäispaksuus | 0.047 in |
Kokonaisleveys | 9.1 mm |
Kokonaisleveys | 0.358 in |
Paneelin paksuusalue | 1.2 mm |
Paneelin paksuusalue | 0.047 in |
Koko materiaali | Polyamidi |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tyyli | 3 |
Tullinimike | 3926909790 |
UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.