Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm PA

Tämä minikokoinen johtopidike saranallisella lukittavalla yläosalla kiinnitetään ruuvilla. Se on valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

MWSLT-1-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 1.7 mm
Syvyys 2 mm
Sisäkorkeus 2.6 mm
Sisäleveys 4.8 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 8.7 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä