Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm PA

Tämä minikokoinen johtopidike kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

SMWS-1-01

16910 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1687 €
5000 + 0,1618 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

168,70 €

1000 x 0,1687 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Standoff Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 1.8 mm
Syvyys 2 mm
Sisäkorkeus 4.1 mm
Sisäleveys 4.3 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Kokonaisleveys 6.9 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä