Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm PA

Tämä minikokoinen johtopidike kiinnittyy paneelin reikään. Se on valmistettu UL-luokitellusta nailonista.
Tuotekoodi:

SMWS1-1-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,194 €
5000 + 0,186 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

194,00 €

1000 x 0,194 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Standoff Micro
Yhteensopiva reiän halkaisija 1.8 mm
Syvyys 2 mm
Sisäkorkeus 4.1 mm
Sisäleveys 4.3 mm
Paneelin enimmäispaksuus 2.4 mm
Kokonaisleveys 6.9 mm
Paneelin paksuusalue 2.4 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä