Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0841 € - 0,1039 € 8400 Varastossa
8.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 23000 Varastossa
6.7 mm
3.5 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 28962 Varastossa
9.1 mm
3.5 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 20903 Varastossa
8.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € 335 Varastossa
9.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0841 € - 0,1039 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
3.5 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 17895 Varastossa
8.1 mm
3.5 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € 21000 Varastossa
9.1 mm
3.5 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 2036 Varastossa
8.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0968 € - 0,1195 € 10030 Varastossa
9.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 58 Varastossa
9.1 mm
3.0 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 30026 Varastossa
6.7 mm
3.5 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,0968 € - 0,1195 € 925 Varastossa
8.1 mm
3.5 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,1851 € - 0,2114 € 3837 Varastossa
4.3 mm
1.8 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 23821 Varastossa
4.3 mm
1.8 mm
Sisään painettava
8.5 mm
0,0972 € - 0,1178 € 12144 Varastossa
4.8 mm
1.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € 8369 Varastossa
6.7 mm
3.0 mm
Sisään painettava
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
0,1052 € - 0,1272 € 2980 Varastossa
4.8 mm
1.7 mm
Sisään painettava
0.9 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-1-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-3-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
28962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-1-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
20903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-3-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-1-2-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
17895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA2-1-4-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA1-1-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
2036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 7.7 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-1-4-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
10030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 6.0 mm 9.1 mm PA

MWSEA1-3-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 6.7 mm PA

MWSEA2-1-1-01

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0841 €

Varastotasot
30026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.9 mm 8.1 mm PA

MWSEA2-1-2-19

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0968 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.5 mm
  • Syvyys
    4.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS1-1-01

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
3837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-3-19

Hinta-alue
0,2514 € - 0,2183 €

Varastotasot
23821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.8 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
12144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-01

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0972 €

Varastotasot
8369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-19

Hinta-alue
0,1272 € - 0,1052 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Micro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.7 mm
  • Syvyys
    2 mm