Valikko Haku

Modesty Blocks

Varastossa

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Väri Kaikki
Alustan tyyppi Kaikki
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Alustan tyyppi Osta
0,1182 € - 0,1244 € 37 Varastossa
Tiikki
Solid
0,7365 € - 0,782 € 46400 Varastossa
Valkoinen
Cored Out
0,1162 € - 0,3133 € 40 Varastossa
Tiikki
Cored Out
0,1162 € - 0,3421 € 36176 Varastossa
Valkoinen
Solid
0,1162 € - 0,299 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Cored Out
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Tiikki

51552

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1244 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Tiikki
  • Alustan tyyppi
    Solid
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Valkoinen

890777

Hinta-alue
0,7365 € - 0,782 €

Varastotasot
46400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Alustan tyyppi
    Cored Out
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Tiikki

51960

Hinta-alue
0,1162 € - 0,3133 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Tiikki
  • Alustan tyyppi
    Cored Out
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Valkoinen

51551

Hinta-alue
0,1162 € - 0,3421 €

Varastotasot
36176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Alustan tyyppi
    Solid
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Valkoinen

51959

Hinta-alue
0,1162 € - 0,299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Alustan tyyppi
    Cored Out