Valikko Haku

Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm PE Tiikki

This modesty block is made from teak coloured LDPE and is used to join two pieces of wood at 90 degrees.
Tuotekoodi:

51960

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,3133 €
3000 + 0,1162 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

93,99 €

300 x 0,3133 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyetyleeni
Materiaali PE
Väri Tiikki
Alustan tyyppi Cored Out

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä