Valikko Haku

Kaapeliläpivientijärjestelmä 15 Polyamidi Musta

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Tuotekoodi:

1334529

82 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 32,4357 €
5 - 9 24,3267 €
10 + 21,7032 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,44 €

1 x 32,4357 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reikien määrä 15
Hinta / kpl sis ALV 36.4192 GBP
Tullinimike 3926909790
Käytettäväksi 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Laippamateriaali Polyamidi
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä