Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Ihanteellinen valinta esimerkiksi autoteollisuudelle, elektroniikalle ja tuotannolle.Suunniteltu täsmällisesti tarjoamaan tiiviin istuvuuden estäen vuotoja, tärinää ja pölyn tai kosteuden pääsyn. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Punainen Sarjanumero: SR1039
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | L | Kierrekoko | Väri | D | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0673 € - 0,1788 € | 1954 Varastossa |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Punainen
|
12.3
|
Metrinen
|
||
| 0,0564 € - 0,1185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.1
|
1/8; M10
|
Väritön
|
11.0
|
Metrinen
|
||
| 0,1031 € - 0,2743 € | 5000 Varastossa |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Punainen
|
25.1
|
Metrinen
|
||
| 0,1782 € - 0,4744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Punainen
|
37.7
|
Metrinen
|
||
| 0,1445 € - 0,3831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Punainen
|
31.4
|
Metrinen
|
||
| 0,0583 € - 0,1552 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Punainen
|
11.0
|
Metrinen
|
||
| 0,0809 € - 0,2148 € | 14500 Varastossa |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Punainen
|
19.7
|
Metrinen
|
||
| 0,0638 € - 0,17 € | 11528 Varastossa |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Punainen
|
14.5