Valikko Haku

Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Musta

Tämä musta kiinnike on valmistettu nailonista 66 (PA66). Kiinnittyvä lukkojärjestelmä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa vaaditaan pysyvää tai väliaikaista letkujen, putkien tai kaapeleiden kiristystä kiinnitystä varten. Materiaali tarjoaa hyvän vastuksen kemikaaleille.
Tuotekoodi:

135011059902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5312 €
500 - 999 0,4066 €
1000 + 0,3272 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

53,12 €

100 x 0,5312 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 7.0 mm
D 20.5 - 23.0 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä