Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3317 € - 2,1611 € | 550 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4173 € - 2,3014 € | 9890 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
2.992 in
76.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3612 € - 2,2032 € | 3850 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Valkoinen
|
2.598 in
66.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4454 € - 2,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
Harmaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | 391 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,152 € - 0,1877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.291 in
7.4 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1677 € - 0,2071 € | 2000 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Väritön
|
0.409 in
10.4 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | 368 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,456 € - 0,563 € | 2785 Varastossa |
1.425 in
36.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Lukitus-design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4632 € - 0,5718 € | 1066 Varastossa |
1.61 in
40.9 mm
|
Väritön
|
1.406 in
35.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,607 € - 0,7494 € | 1400 Varastossa |
2.39 in
60.7 mm
|
Väritön
|
2.122 in
53.9 mm
|
Lukitus-design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2043 € - 0,2523 € | 710 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,1682 € - 0,2077 € | 510 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | 2141 Varastossa |
0.362 in
9.2 mm
|
Musta
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.791 in
20.1 mm
|
Väritön
|
0.728 in
18.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2458 € - 0,3035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1999 € - 0,2467 € | 1450 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1543 € - 0,1905 € | 5000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,229 € - 0,2828 € | 250 Varastossa |
0.902 in
22.9 mm
|
Musta
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,4973 € - 0,6139 € | 497 Varastossa |
1.37 in
34.8 mm
|
Musta
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa