Valikko Haku

Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm PA Musta

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135011559902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8652 €
500 - 999 0,6626 €
1000 + 0,5325 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

86,52 €

100 x 0,8652 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 32.5 - 35.5 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä