Valikko Haku

Letkukiristin 41.0 mm 44.5 mm PA Valkoinen

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 9.2-10.5 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135011811302

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2527 €
250 - 999 0,7584 €
1000 + 0,5668 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

62,64 €

50 x 1,2527 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 41.0 - 44.5 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Valkoinen
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä