Valikko Haku

Letkukiristin 11.0 mm 47.5 mm PA Musta

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135011959902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2773 €
250 - 999 0,7735 €
1000 + 0,5805 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

63,87 €

50 x 1,2773 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 11.0 - 47.5 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä