Valikko Haku

Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Valkoinen

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135012311302

3796 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,3362 €
250 - 999 0,8762 €
1000 + 0,6831 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

66,81 €

50 x 1,3362 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Valkoinen
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä