Valikko Haku

Letkukiristin 60.0 mm 65.0 mm PA Musta

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 17-18.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135012459902

106 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,1084 €
250 - 999 1,5197 €
1000 + 1,2992 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

105,42 €

50 x 2,1084 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 60.0 - 65.0 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä