Valikko Haku

Letkukiristin 66.0 mm 70.0 mm PA Musta

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135012559902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,1494 €
250 - 999 1,547 €
1000 + 1,328 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

107,47 €

50 x 2,1494 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 66.0 - 70.0 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä