Valikko Haku

Letkukiristin 70.0 mm 75.0 mm PA Harmaa

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135012600202

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,2042 €
250 - 999 1,5881 €
1000 + 1,3567 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

110,21 €

50 x 2,2042 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 70.0 - 75.0 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Harmaa
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä