Valikko Haku

Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm PA Musta

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 22-25 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Tuotekoodi:

135012859902

240 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 2,2863 €
250 - 999 1,6566 €
1000 + 1,4101 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

114,32 €

50 x 2,2863 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 8.0 mm
D 80.0 - 85.0 mm
Asennustapa Nopea asennus
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä