Valikko Haku

Letkukiristin 5.6 mm 6.5 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon . It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 5.59-6.5 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0798 €
2500 - 9999 0,0718 €
10000 + 0,0646 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

39,90 €

500 x 0,0798 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 4.3 mm
D 5.6 - 6.5 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä