Valikko Haku

Letkukiristin 10.2 mm 11.9 mm PA Musta

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 10.21-11.81 mm.
Tuotekoodi:

22DGHC00C

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1919 €
5000 - 19999 0,1727 €
20000 + 0,1554 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

191,90 €

1000 x 0,1919 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 5.8 mm
D 10.2 - 11.9 mm
Asennustapa Kaksoisripa
Väri Musta
Materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä